Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
400
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain-plomb
-
Matériau du contact
Nickel
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB
Mat
-
Fabrication de contacts
Estampillé et formé
-
Courant nominal du contact (max) (A)
6
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
2.1
-
Hauteur du connecteur
4.48 mm [ .176 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
18 – 22
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Normes compatibles
UL E28476, UL 1977
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Ruban et bobine, Ruban et bobine
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-B8519-P7565