Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Appliqué à froid installation sous tension

  • Type de produit  Couvercle découpé

  • Type d'isolateur/ANSI  ANSI

Fonctionnalités de configuration

  • Inspection visuelle  Non

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 25, ≤ 35

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Gris

  • Matériau de l'isolateur  Polymère, Porcelaine

  • Matériau  Polyoléfine réticulée

Dimensions

  • Diamètre min/maxi de la borne à protéger (mm) 0 – 72, 0 – 67, 0 – 20

  • Diamètre min/maxi de la borne à protéger (in) 0 – 2,63, 0 – 2,85, 0 – 2,95, 0 – 0,8

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) 0 – 105

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Distribution

  • Équipement compatible  Fusible de découpe

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  RUS

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Mondial

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BCAC-CUTOUT

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue