Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Il existe de nombreux modèles de couvercles disponibles pour s’adapter à une grande variété de disjoncteurs à réenclenchement. TE propose également des tubes et des tuyaux de canalisation pour isoler les fils ainsi que des couvercles BCAC pour protéger les parafoudres sur les unités de disjoncteurs à réenclenchement. 

La conception articulée d’une seule pièce est facilement et rapidement installée autour des jupes supérieures et est sécurisée à l’aide des punaises fournies pour assurer des années de service fiable. Le couvercle peut être remis à nouveau pour les besoins de maintenance, puis réutilisé, réduisant ainsi les coûts globaux pendant toute sa durée de vie.

POINTS FORTS

  • Protection fiable contre les pannes
  • Polymère réticulé robuste et anti-cheminement
  • Calibré pour les disjoncteurs à réenclenchement de 35 kV
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Appliqué à froid

  • Type de produit  Couvercle

  • Type d'isolateur/ANSI  Polymère ou porcelaine

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 35

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolateur  Porcelaine

  • Couleur principale  Gris

  • Matériau  Polyoléfine

Dimensions

  • Diamètre de la jupe recouvrant la base de la borne (mm) 198.12, 215.9

  • Diamètre de la jupe recouvrant la base de la borne (in) 7.8, 8.5

  • Diamètre min/maxi de la borne à protéger (mm) 44.45 – 95.25, 50.8 – 114.3

  • Diamètre min/maxi de la borne à protéger (in) 2 – 4.5, 1.75 – 3.75

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Aérien, Poste électrique

  • Équipement compatible  Connecteurs de traversée/isolateurs

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BCIC-RECC

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue