Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le couvercle BCIC-115-PH est fabriqué à partir de notre matériau BCIS épais et il peut être utilisé sur les disques en porcelaine et les isolateurs en polymère. Le corps de sept pieds de long et le système de verrouillage par boulon peuvent être utilisés sur des installations sous tension ou hors tension. La conception unique permet au couvercle BCIC-115-PH de reposer sur l’isolateur le plus bas pour les conceptions de chaînes I en porcelaine. Dans les conceptions polymères/cordes, le couvercle repose sur un collier boulonné au sommet de la partie la plus basse de la corde de l’isolateur. Le col est conçu avec notre matériau BCIS robuste.

Les couvertures isolantes Raychem de TE éliminent avec succès les pannes dues à tous les types d’animaux depuis des années.

Des matériaux supérieurs réticulés à haute tension sont utilisés dans la conception de la couverture du BCIC. Le polymère robuste, résistant aux courants de fuite, aux UV et aux températures élevées, garantit des performances à long terme, même dans les conditions environnementales les plus extrêmes.

 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

  • Polymère réticulé
  • Conçu pour la protection contre les embrasements sur des applications jusqu’à 115 kV
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Appliqué à froid

  • Type de produit  Couvercle

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) 115

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Rouge

  • Matériau de l'isolateur  Polymère

  • Matériau  Polyoléfine

Dimensions

  • Longueur de l'isolant  1879.6 mm [ 74 in ]

  • Diamètre de la jupe recouvrant la base de la borne  228.6 – 304.8 mm [ 9 – 12 in ]

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Transmission

  • Équipement compatible  Chaîne d’isolateur I

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BCIC-TFPC

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue