Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Contacteur à usage général
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact
3
-
Disposition des contacts
3PST-NO, 3 types C 3PDT-NC
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A)
25, 50, 60
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
28
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier
Étanche, Hermétiquement étanche
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement auxiliaire
6-32 UNC-2A, Borne 6-32 UNC-2A, Goujon 8-32 UNC-2A
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Borne 10-32 UNF-2A
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
6-32 UNC-2A, Goujon 6-32 UNC-2A, Goujon 8-32 UNC-2A
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur châssis
Fonctionnement/Application
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-BH-AC-CONT