Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les capteurs de pression absolue de la série IntraSense sont conçus pour s’insérer dans un hypotube 1-French. Le capteur est pré-fixé au câblage, ce qui simplifie la connexion pour l’utilisateur final. L’électronique entièrement encapsulée permet d’utiliser l’appareil sans gel ni encapsulant supplémentaire. Ce capteur compare la pression in vivo à une cavité sous vide embarquée pour se référer à une norme absolue. Il fournit une pression précise et stable pour les procédures aiguës dans la plage cliniquement utile de -300 mmHg à +500 mmHg (pression absolue de 460 mmHg à 1 260 mmHg) et de 10 °C à 60 °C. La sortie est stable en solution saline à 37 °C, avec des dérives types de <2 mmHg (pression absolue max.) par 24 heures. Le dispositif existe soit sous la forme d’un capteur + câble, soit avec une carte PCB à 4 broches en option fixée à l’extrémité proximale. 

Avantages

  • Mesure de la matrice du capteur IntraSense : 750 μm x 220 μm x 75 μm
  • Détection de la pression précise n’importe où dans l’anatomie
  • Technologie MEMS résistive et jonctions fil/tampon encapsulées pour une intégration facile
  • Blindage lumineux en option pour réduire la sensibilité à la lumière
  • Utilisation sans gel supplémentaire
  • Répétabilité de pièce à pièce et IdO à IdO élevée
  • TE fournit le capteur avec le câble pré-attaché

Applications

Équipement peu invasif

  • Cathéter de diagnostic
  • Cathéter thérapeutique
  • Endoscopes jetables
  • Aiguilles de biopsie
  • Équipement d’ablation

 

FAQ

FOIRE AUX QUESTIONS

Q : Comment monter le capteur ?

R : Nous mettons à votre disposition une note d’application qui contient des conseils utiles ou, si vous préférez, nous pouvons contacter TE Medical pour concevoir une solution complète.

 

Q : Quelles méthodes de stérilisation peuvent-elles être utilisées avec Intrasense ?

R : Intrasense peut être stérilisé au gaz ETO.  D’autres méthodes sont à l’étude.

 

Q : Intrasense peut-il être restérilisé et réutilisé ?  

R : Non, Intrasense est un produit à usage unique.

 

Q : Pouvons-nous simplement acheter le capteur sans l’assemblage de câbles ?  

R : Non, car il est impossible de tester les pièces tant que le câble n’est pas fixé.

 

Q : Pouvons-nous l’acheter avec un petit connecteur sur l’extrémité proximale ?

R : Pour le moment, aucun connecteur n’est disponible pour Intrasense.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Utilisation en médecine interne  In vivo

  • Type de pression  Absolu

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 2,4

Dimensions

  • Taille du capteur (mm) .75 x .22 x .08

  • Longueur du fil (cm) 60, 100, 180

  • Taille en French  1

Conditions d’utilisation

  • Stérilisation compatible  ETO

  • Plage de température de fonctionnement  10 – 60 °C [ 50 – 140 °F ]

  • Température du processus  130 °C [ 266 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Plage de pression d'épreuve  - 400 à 4 000 mmHg

  • Durée de vie du produit (Hr) 24

  • Plage de pression  0,61 – 1,68 bar [ 8,9 – 24,36 psi ]

  • Sensibilité à la lumière (mmHG) 10, 25

  • Sensibilité à la pression  5.5 uV/V/mmHg, 5 uV/V/mmHg

Normes de l’industrie

  • Type d'étalonnage  Non étalonné

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BLPS0079

Documents associés

Fichiers CAO

Fiches techniques et pages de catalogue