Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques de terminaison

  • Type de connexion et de raccordement auxiliaire  8-32 UNF-2A, Fil - connecteur

  • Type de connexion et de raccordement au réseau  Borne 3/8-24 UNF-2A, Borne 1/4-28 UNF-2A

  • Type de connexion et de raccordement de la bobine  8-32 UNF-2A, Connecteur

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de pôles du contact  3

  • Disposition des contacts  3PST-NO-DB, 3PST

Caractéristiques du type de produit

  • Type de relais ou de contacteur  Contacteur à usage général

Fonctionnement/Application

  • Type de courant  CA

Caractéristiques électriques

  • Courant nominal du contact (A) 175, 250, 350

  • Tension nominale de la bobine (VAC) 115

Caractéristiques du corps

  • Type de boîtier  Étanche

Fixation mécanique

  • Type de montage  Châssis

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Non conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Non conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BR-AC-CONT

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue