Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le boîtier robuste, composé de 2 coquilles, est facile et rapide à assembler. Il est transparent, ce qui permet un ultime contrôle visuel du raccordement avant le remplissage avec la résine. Grâce aux joints en mousse qui équipent les entrées de câbles et s’adaptent aux diamètres de ceux-ci, il n’est pas nécessaire de découper les extrémités des moules.

La résine de remplissage est livrée dans un sachet bichambre, la gamme est disponible avec deux types de résine : Guroflex, résine verte respectueuse de l’environnement et sans danger pour l’utilisateur ou RAPID-4300B qui est une résine polyuréthane.

Selon le modèle, un connecteur, adapté à la taille de la boîte, est fourni avec le kit et permet une connexion fiable, rapide et facile à réaliser. Ces connecteurs permettent des jonctions de câbles de 4 ou 5 x 1,5 à 6 mm² (KS0) de 4 ou 5 x 4 à 16 mm² (KS1) ou encore de de 4 x 16 à 25 mm² (KS2), ils sont fournis avec une clé de serrage 6 pans.

Principales caractéristiques

  • Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs
  • Moules transparents permettant un contrôle visuel avec remplissage
  • Verrouillage par encliquetage avec étanchéité en labyrinthe entre les deux coques
  • Joints en mousse aux entrées de câbles qui s’adaptent au diamètre du câble (pas de découpe)
  • Disponible avec résine GUROFLEX-N respectueuse de l’environnement et sans danger pour l’utilisateur
  • Connecteur fiable, rapide et facile à raccorder, fourni avec certains kits (selon modèle)
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Avec adhésif d'étanchéité  Avec

  • Garniture  GUROFLEX, PU RAPID 4300B

  • Étanchéité du boîtier  Labyrinthe, Mousse

  • Type de joint pour câbles  Mousse

  • Type de connecteur  Bloc de connexion

  • Conditionnement de la résine (D/C)  Poches à double compartiment

  • Type d'installation  Résine

  • Type de produit  Jonction droite

  • Type de fermeture  Encliquetable

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de fils principaux (max)  4, 5

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 1

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Transparent

  • Matériau de l'isolant  Polymère

Fixation mécanique

  • Serre-câble  Sans

Dimensions

  • Section de câble compatible - principal (min) (mm) 4, 13, 16, 21

  • Volume de remplissage (l) .35, .55, .8

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 16, 25, 1,5 – 4, 4 – 6, 4 – 16

  • Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²) 6, 16, 25

  • Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²) 4, 16, 1,5

  • Section de câble compatible - principal (max) (mm) 20, 25, 30

Conditions d’utilisation

  • Résistant aux fluides de type  Acides humiques, Eau

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -20 – 55

Fonctionnement/Application

  • Certifié pour la construction navale et offshore  Non

  • Stabilisé aux UV  Non

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  EN 50393

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Carton

  • Quantité par emballage  1

Autre

  • Utilisation  Extérieur et enterré directement

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BV

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue