Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Catégorie de l'assemblage de câble  Haute vitesse, Norme de l’industrie

  • Type d'assemblage de câbles  SFP56

  • Type de câble  Madison TurboTwin - gainé rond

  • Assemblage du câble (extrémité A)  Fiche SFP56

  • Assemblage du câble (extrémité B)  Fiche SFP56

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  4

  • Nombre de paires  2

  • Nombre de positions de signaux  4

Caractéristiques électriques

  • Impédance (Ω) 100

Caractéristiques du signal

  • Taux de débit de données (Gb/s) 56

Caractéristiques du corps

  • Couleur du câble  Noir

  • Égalisé  Non

  • Indice d'inflammabilité du câble  CL2

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 26

  • Dimension du fil (mm²) .129

  • Diamètre extérieur du câble  5.96 mm [ .235 in ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Oui

  • Sans halogène  Non

Autre

  • Longueur d'assemblage de câbles (m) 1, 1.5, 2, 2.5, 3

  • Longueur d'assemblage de câbles (ft) 3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 9.84

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C11-G28

Documents associés
Aucun document disponible.