Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de verrouillage  Verrou coulissant

  • Catégorie de l'assemblage de câble  Haute vitesse

  • Type d'assemblage de câbles  QSFP

  • Type de câble  Madison TurboTwin, Madison TurboTwin - gainé rond

  • Assemblage du câble (extrémité A)  Fiche QSFP

  • Assemblage du câble (extrémité B)  Fiche QSFP

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  16

  • Nombre de paires  8

  • Nombre de positions de signaux  16

Caractéristiques électriques

  • Impédance (Ω) 100

Caractéristiques du signal

  • Taux de débit de données (Gb/s) 10

Caractéristiques du corps

  • Matériau de la gaine  PVC flexible

  • Matériau du blindage  Ruban polyester/aluminium/tresse de cuivre étamé

  • Type de passe-fil  Tube thermorétractable

  • Couleur du câble  Noir

  • Égalisé  Non

  • Indice d'inflammabilité du câble  CL2

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Sans

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Zinc moulé

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 30

  • Dimension du fil (mm²) .051

  • Diamètre extérieur du câble  6.48 mm [ .255 in ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Oui

  • Sans halogène  Non

Autre

  • Configuration de l'assemblage de câbles  Double extrémité

  • Longueur d'assemblage de câbles  .5 m [ 1.64 ft ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C11-H501114

Documents associés
Aucun document disponible.