Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de verrouillage  Broche rétractable

  • Catégorie de l'assemblage de câble  Haute vitesse, Norme de l’industrie

  • Type d'assemblage de câbles  SFP+

  • Type de câble  Madison TurboTwin, Madison TurboTwin - gainé rond

  • Assemblage du câble (extrémité A)  Fiche SFP+

  • Assemblage du câble (extrémité B)  Fiche SFP+

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  4

  • Positions clavetées  180°

  • Nombre de paires  2

  • Nombre de positions de signaux  4

Caractéristiques électriques

  • Impédance (Ω) 100

Caractéristiques du signal

  • Taux de débit de données (Gb/s) 10

Caractéristiques du corps

  • Matériau de la gaine  PVC flexible

  • Matériau du blindage  Ruban aluminium/polyester/aluminium/tresse de cuivre étamé

  • Type de passe-fil  Surmoulage

  • Couleur du câble  Noir

  • Égalisé  Non

  • Indice d'inflammabilité du câble  CL2

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Sans

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Alliage en zinc

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 30

  • Dimension du fil (mm²) .051

  • Diamètre extérieur du câble  4.37 mm [ .172 in ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Oui

  • Sans halogène  Non

Autre

  • Configuration de l'assemblage de câbles  Double extrémité

  • Longueur d'assemblage de câbles (m) .305, .5, 1, 2, 3

  • Longueur d'assemblage de câbles (ft) 1, 1.64, 3.281, 6.562, 9.842

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C11-H50626

Documents associés
Aucun document disponible.