Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Catégorie de l'assemblage de câble
Haute vitesse, Norme de l’industrie
-
Type d'assemblage de câbles
SFP28
-
Assemblage du câble (extrémité A)
Fiche SFP28
-
Assemblage du câble (extrémité B)
Fiche SFP28
-
Type de câble
Madison TurboTwin - gainé rond
-
Type de verrouillage
Relâchement de la patte d’extraction
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
4
-
Nombre de paires
2
-
Nombre de positions de signaux
4
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Gb/s)
25
Caractéristiques du corps
-
Matériau de la gaine
PVC
-
Couleur du câble
Noir
-
Indice d'inflammabilité du câble
CL2
-
Égalisé
Non
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
28
-
Dimension du fil (mm²)
.081
-
Diamètre extérieur du câble
4.62 mm [ .182 in ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Oui
-
Sans halogène
Non
Autre
-
Configuration de l'assemblage de câbles
Double extrémité
-
Longueur d'assemblage de câbles (m)
.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4
-
Longueur d'assemblage de câbles (ft)
.164, 3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 9.84, 11.48, 13.12
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C11-N490111