Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de verrouillage  Relâchement de la patte d’extraction

  • Catégorie de l'assemblage de câble  Haute vitesse, Norme de l’industrie

  • Type d'assemblage de câbles  QSFP28 à SFP+

  • Type de câble  Madison TurboTwin, Madison TurboTwin - gainé rond

  • Assemblage du câble (extrémité A)  Fiche QSFP28

  • Assemblage du câble (extrémité B)  Fiche SFP+

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  16

  • Nombre de paires  8

  • Nombre de positions de signaux  16

Caractéristiques électriques

  • Impédance (Ω) 100

Caractéristiques du signal

  • Taux de débit de données (Gb/s) 25, 28

Caractéristiques du corps

  • Couleur du câble  Noir

  • Égalisé  Non

  • Indice d'inflammabilité du câble  CL2, UL Type CL2

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Sans

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 26

  • Dimension du fil (mm²) .129

  • Diamètre extérieur du câble  5.96 mm [ .235 in ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Oui

  • Sans halogène  Non

Autre

  • Configuration de l'assemblage de câbles  Rupture

  • Longueur d'assemblage de câbles (m) .5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5

  • Longueur d'assemblage de câbles (ft) .164, 3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 9.84, 11.48, 13.12, 14.76, 16.4

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C11-N490325

Documents associés
Aucun document disponible.