Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Catégorie de l'assemblage de câble  Norme de l’industrie, Haute vitesse

  • Type d'assemblage de câbles  QSFP56

  • Type de câble  Madison TurboTwin - gainé rond

  • Assemblage du câble (extrémité A)  Fiche QSFP56

  • Assemblage du câble (extrémité B)  Fiche QSFP56

Caractéristiques électriques

  • Impédance (Ω) 100

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  16

  • Nombre de paires  8

  • Nombre de positions de signaux  16

Autre

  • Longueur d'assemblage de câbles (m) 1.5, 3, 1, 2.5, .5, 2

  • Longueur d'assemblage de câbles (ft) .164, 3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 9.84

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme aux exemptions

  • Conformité aux VLE de l'UE  Non conforme

Caractéristiques du signal

  • Taux de débit de données (Gb/s) 56

Caractéristiques du corps

  • Couleur du câble  Noir

  • Égalisé  Non

  • Indice d'inflammabilité du câble  CL2

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Oui

  • Sans halogène  Non

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 26

  • Dimension du fil (mm²) .129

  • Diamètre extérieur du câble  9.53 mm [ .375 in ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C11-Q17

Documents associés
Aucun document disponible.