Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de manchon imprimable
Continu
-
Qualité
Haute température
Caractéristiques du corps
-
Rapport de rétreint
2:1, 3:1
-
Couleur principale
Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert
Dimensions
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.094, .125, .189, .25, .375, .5, .75, .94, 1, 1.5
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
.8, 1.57, 2.36, 2.4, 3.18, 4.75, 4.8, 6.35, 9.5, 12.7, 19
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.031, .062, .093, .094, .125, .187, .25, .375, .5, .75
-
Diamètres de câble compatibles (mm)
19 – 30.48, 6.9 – 10.6, 12.7 – 20.32, 3.4 – 6, .81 – 1.9, 5.3 – 8.1, 2.54 – 4.06, 1.75 – 2.66, 9.9 – 15.3
-
Diamètres de câble compatibles (in)
.75 – 1.2, .1 – .16, .209 – .319, .272 – .417, .39 – .602, .5 – .8, .069 – .105, .032 – .075, .032 – .076, .134 – .236
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 225 °C [ -67 – 437 °F ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Technologie d'impression
Transfert thermique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
50
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C7679-H85999