Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de manchon imprimable
Continu
-
Qualité
Faible risque d’incendie
Caractéristiques du corps
-
Rapport de rétreint
2:1
-
Couleur principale
Blanc, Jaune, Noir
Dimensions
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.094, .125, .126, .189, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5
-
Diamètre intérieur après rétreint (mm)
1.19, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19
-
Diamètre intérieur après rétreint (in)
.047, .063, .094, .125, .189, .25, .374, .5, .75
-
Diamètres de câble compatibles (mm)
1.2 – 1.9, 1.57 – 2.54, 2.36 – 3.8, 2.4 – 3.84, 3.2 – 5.12, 4.75 – 7.6, 6.4 – 10.1, 9.5 – 15.28, 12.7 – 20.32, 19 – 30.48
-
Diamètres de câble compatibles (in)
.046 – .105, .05 – .075, .062 – .1, .069 – .105, .094 – .151, .125 – .201, .187 – .299, .25 – .4, .375 – .6, .5 – .8, .75 – 1.2
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Technologie d'impression
Transfert thermique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
50
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C7679-H99