Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de manchon imprimable
Continu
-
Qualité
Commercial
Caractéristiques du corps
-
Rapport de rétreint
2:1, 3:1
-
Couleur principale
Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert
Dimensions
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5
-
Diamètre intérieur après rétreint (mm)
1.07, 1.6, 2.1, 3.2, 4.2, 6.35, 8.46, 19
-
Diamètre intérieur après rétreint (in)
.042, .062, .083, .125, .166, .25, .333, .75
-
Diamètres de câble compatibles (mm)
1.2 – 2.7, 1.7 – 4.1, 2.3 – 5.5, 3.5 – 8.1, 4.6 – 10.8, 7 – 16.2, 9.3 – 21.6, 20.9 – 33
-
Diamètres de câble compatibles (in)
.042 – .105, .069 – .16, .091 – .215, .137 – .32, .183 – .425, .275 – .64, .366 – .85, .825 – 1.3
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Technologie d'impression
Transfert thermique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
50
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C7679-R819