Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de manchon imprimable
Continu
-
Qualité
Commercial, Militaire
Caractéristiques du corps
-
Rapport de rétreint
2:1, 3:1
-
Couleur principale
Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rose, Rouge, Transparent, Vert
Dimensions
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1, 50.8
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.093, .094, .125, .187, .189, .25, .374, .375, .5, .75, 1, 1.5, 2
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
.7, .8, 1.07, 1.6, 2.1, 2.4, 3.2, 4.2, 4.75, 6.35, 6.4, 8.4, 8.46, 9.5, 12.7, 19, 25.4
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.031, .042, .062, .083, .094, .125, .126, .166, .189, .25, .333, .374, .5, .75, 1
-
Diamètres de câble compatibles (mm)
2.3 – 5.5, 9.2 – 21.5, 3.5 – 5.1, 9.3 – 21.6, 2.6 – 3.7, 3.5 – 8.1, .8 – 1.9, 13.3 – 21, 6.9 – 10.6, 4.6 – 10.8, 1.2 – 2.7, 20.9 – 33, 7 – 16.2, 21 – 33.8, 1.7 – 4.1, 27.9 – 44.9, 10 – 14
-
Diamètres de câble compatibles (in)
.394 – .551, .524 – .827, .366 – .85, 1.1 – 1.75, .091 – .215, .102 – .146, .827 – 1.331, .275 – .64, .272 – .417, .138 – .201, .137 – .32, .032 – .075, .825 – 1.3, .069 – .16, .183 – .425, .042 – .105
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 150, -55 – 135
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
'-67 – 302, -67 – 275
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Technologie d'impression
Transfert thermique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
50
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C7679-T548