Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Formulé pour avoir des propriétés sans halogène parce qu’il résiste aux fluides, le tube ZHD-CT est conçu pour répondre aux besoins en tube haute performance sans compromis sur la sécurité ou la capacité.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de manchon imprimable  Continu

  • Qualité  Résistant aux fluides et faible risque d’incendie

Caractéristiques du corps

  • Rapport de rétreint  2:1

  • Couleur principale  Blanc, Jaune

Dimensions

  • Diamètre intérieur avant rétreint (mm) 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1

  • Diamètre intérieur avant rétreint (in) .094, .125, .126, .189, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm) 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.75, 6.4, 9.5, 12.7, 19

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (in) .047, .062, .063, .094, .125, .187, .25, .375, .5, .75

  • Diamètres de câble compatibles (mm) 1.7 – 2.6, 14.29 – 21.59, 2.5 – 4., 3.8 – 5.4, 5.5 – 8.1, 20.95 – 33.02, 10.1 – 16.2, 6.9 – 10.7, 1.2 – 1.9

  • Diamètres de câble compatibles (in) .22 – .32, .1 – .16, .4 – .64, .05 – .075, .15 – .215, .069 – .105, .563 – .85, .825 – 1.3, .26 – .449

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -55 – 175, -55 – 135

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -67 – 347, -67 – 275

Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette

  • Technologie d'impression  Transfert thermique

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  50

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C7679-Z614

Documents associés
Aucun document disponible.