Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage
Filtré
-
Type d'extrémité d'entrée
Bloc de jonction
-
Type de terminaison de sortie
Bloc de jonction
Caractéristiques électriques
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
192, 118
-
Courant nominal (A)
80, 16, 36, 63, 25, 110, 180, 150
-
Tension de fonctionnement (VAC)
480
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-10 – 40
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
WYE (4 fils + terre)
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur châssis
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C8114-AY18