Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Avec adhésif d'étanchéité  Avec

  • Type d'installation  Campagne machine de thermorétraction

  • Options  Rail de fermeture compris, Rail de fermeture et clips

  • Répartition de l'adhésif  En ligne

  • Type de produit  Fourreau renforcé, Fourreau renforcé pour câble de dérivation

  • Type de paroi (hors adhésif)  Renforcé, Unique

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 1

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau  Polyoléfine réticulée

  • Flexibilité  Semi-flexible, Semi-rigide

  • Rapport de rétreint  > 2.5:1, > 3:1

Fixation mécanique

  • Renforcement mécanique  Oui, Renforcé de fibres, Textile renforcé, Tissu (textile tissé) renforcé

Dimensions

  • Diamètre de câble compatible (max) (mm) 43, 45, 55, 59, 65, 75, 84, 86, 100, 113, 125, 146, 149, 164, 165, 185, 200, 205

  • Diamètre de câble compatible (max) (in) 5,748, 7,874, 4,449, 2,952, 3,307, 3,937, 5,866, 4,921, 6,496, 6,456, 2,559, 3,386, 7,283, 2,323, 1,771, 8,071, 2,165, 2,95, 1,692, 1,772

  • Diamètre de câble compatible (min) (mm) 8, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 33, 34, 38, 40, 42, 44, 50, 55, 61, 65, 71

  • Diamètre de câble compatible (min) (in) 2,559, 1,299, 0,59, 1,575, 2,401, 1,339, 1,181, 0,314, 0,984, 2,3, 1,496, 0,787, 1,732, 1,969, 1,653, 0,315, 2,795, 1,654, 0,472, 2,165, 1,968, 0,866, 0,591

  • Épaisseur de la paroi  Épaisse, Moyenne

  • Épaisseur de paroi après rétreint (mm) 1.5, 3, 4.5

  • Diamètre intérieur avant rétreint (mm) 35, 53, 54, 57, 66, 68, 86, 92, 97, 113, 115, 136, 144, 152, 162, 176, 178, 216, 222

  • Diamètre intérieur avant rétreint (in) 2.598, 5,669, 4,448, 2,086, 2,244, 5,354, 8,74, 6,377, 4,527, 6,929, 3,818, 7,007, 2,125, 5,984, 2,677, 3,622, 1,377, 3,385, 8,503

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm) 8, 9, 12, 15, 20, 21, 25, 28, 30, 38, 42, 50

  • Longueur (mm) 200, 250, 500, 700, 750, 770, 900, 1000, 1100, 1200, 1250, 1300, 1400, 1500, 1600, 1750, 2000, 2250, 2400, 2500

  • Longueur (in) 7.874, 9.842, 19.68, 19.685, 27.559, 39.37, 47.244, 51.181, 62.992, 78.74, 30,314, 98,425, 35,433, 9,846, 49,21, 88,582, 68,89, 55,118, 94,488, 29,53, 29,527, 43,307, 59,05, 59,055, 68,897, 49,212

Conditions d’utilisation

  • Résistant aux fluides de type  Hydrocarbures, Transformateur rempli d'huile

  • Résistance à l'environnement  Eau contaminée, Eau salée, Érosion, Humidité, Pluie, Protection contre l’eau

  • Performance en matière d'inflammabilité  Non ignifuge

Fonctionnement/Application

  • Certifié pour la construction navale et offshore  Non

  • Résistance mécanique  Contre les chocs mécaniques, Contre les chocs ou les dommages mécaniques

  • Résistance thermique  Applicable aux basses températures, Applicable aux basses températures, applicable aux hautes températures, ignifugé

  • Type d'application  Applications aériennes, Directement enterré, Souterrain

  • Stabilisé aux UV  Oui

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  ANSI C119.1, EN 50393, HD631.2, IEC 60684-2, IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Mondial

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  8, 10

Autre

  • Utilisation  Gaine de câble, Réparation de gaine de câble

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CNSM-CFSM

Documents associés