Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
La conception ergonomique de la spirale de maintien permet une installation facile avec de faibles forces de libération.

Notre jonction rétractable à froid CSJA est fabriqué en silicone et offre une résistance diélectrique élevée, une grande résistance au déchirement, une faible prise de tension et une excellente récupération à basse température. Le contrôle intégré des contraintes électriques est renforcé par des cônes de contrainte moulés en usine et une cage de Faraday. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des mastics de soulagement des contraintes pour combler les vides. Le concept éprouvé de continuité du blindage de notre jonction CSJA permet également de ponter des neutres concentriques. La jonction accepte aussi bien les connecteurs mécaniques que les connecteurs à sertir. Lorsqu’un connecteur à vis autocassante est utilisé le système est alors totalement dépourvu de sertissage.

La jonction CSJA répond aux exigences de la norme IEEE-404 pour la plage de tensions de 15 kV à 35 kV. Chaque raccord en silicone est testé en usine pour inclure une résistance au courant alternatif et aux décharges partielles conformément aux essais de production IEEE-404.

Le CSJA fait partie d’un kit de jonction de câble blindé qui peut inclure un connecteur mécanique ou à sertissage.

barre orange

Caractéristiques

  • Jonction EPDM pré-expansée et prise neutre intégrée
  • La longueur totale du corps de la jonction sur la support est de 35 à 48 centimètres, offrant ainsi un design compact.
  • Le corps du raccord en silicone est pré-expansé d’une seule pièce avec une capacité de dilatation mécanique élevée et permet une large gamme d’applications
barre orange
  1. Vidéo d’installation de la jonction rétractable à froid (anglais)

Notre jonction rétractable à froid (CSJA) Raychem est une solution « tout-en-un ». Elle est conçue pour être utilisée sur des câbles blindés 1/C (15-35 kV). Regardez cette vidéo pour en savoir plus et découvrir comment installer le CSJA.

barre orange
FAQ

Foire aux questions

Question : TE offre-t-il une formation à l’installation des jonctions rétractables à froid CSJA-1C ?

Réponse : oui, nous offrons une formation à l’installation de notre jonction pour les câbles blindés 1C. Nous disposons de formateurs hautement qualifiés et expérimentés qui peuvent vous fournir une formation personnalisée. Pour en savoir plus consultez TE.com/trainingcenter.

 

Question : quels types de connecteurs sont inclus dans la jonction CSJA rétractable à froid ? 

Réponse : notre jonction Raychem rétractable à froid peut être utilisée avec des connecteurs à sertir ou à vis autocassante pour les câbles en cuivre ou en aluminium. Les clients peuvent choisir le type de connecteur inclut dans le kit.

 

Question : à partir de quel(s) matériau(x) sont fabriquées les jonctions ?

Réponse : notre gamme de jonctions est conçue à l’aide de notre technologie Raychem rétractable à froid et présente une conception tout-en-un. Nos jonctions sont constituées d’une seule pièce en silicone qui a une capacité d’expansion mécanique élevée permettant une large gamme d’applications. La CSJA dispose d’un contrôle intégré des contraintes électriques grâce à l’utilisation d’un cône de contrainte géométrique et d’une cage de Faraday avec le blindage métallique. Le re-gainage est également intégré dans un raccord monobloc.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Options  Connecteurs à serrage mécanique inclus

  • Type de connecteur  Mécanique

  • Répartition de l'adhésif  Peinture

  • Avec adhésif d'étanchéité  Sans

  • Matière  Silicone

  • Durée limite de stockage  2 ans

  • Type de joint pour câbles  Mastic

  • Type d'installation  Appliqué à froid, Appliqué à froid

  • Type de produit  Raccord en ligne, Raccord en ligne moyenne tension

  • Type de blindage du câble  FS, Neutre concentrique, Ruban

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1

  • Nombre de fils principaux (max)  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 15, ≤ 35, ≤ 28

Caractéristiques du corps

  • Flexibilité  Semi-flexible

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau de l'isolant  Caoutchouc en silicone

Dimensions

  • Longueur (installé) (mm) 737, 838, 939

  • Longueur (installé) (in) 29, 33, 37

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 1/0 – 350, 1000 – 1250, 1 – 350, 1 – 500, 2/0 – 350, 2/0 – 500, 2 – 3/0, 2 – 350, 350 – 1000, 350 – 750, 4/0 – 500, 4/0 – 750, 500 – 1250, 500 – 750, 750 – 1000, 750 – 1250

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 34,5 – 52, 26,2 – 40, 22,1 – 38, 17 – 30,5, 25 – 34,5, 20 – 38, 26,2 – 37,8, 17,5 – 30,5, 34,54 – 52,0, 32,5 – 52, 41,4 – 60, 41,4 – 60,0

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 1,28 – 2,05, 1,36 – 2,05, 0,87 – 1,4, 1,2 – 0,69, 1,03 – 1,58, 0,8 – 1,5, 1,63 – 2,36, 0,69 – 1,2, 1,03 – 1,49

  • Diamètres des conducteurs compatibles (mm) 7,41 – 11,93, 13,41 – 25,34, 20,65 – 25,34, 20,65 – 32,74, 13,41 – 20,65, 10,61 – 17,3, 9,47 – 17,29, 17,3 – 29,26, 10,61 – 20,65, 9,5 – 17,3, 7,41 – 17,29, 10,61 – 17,29, 17,3 – 25,34, 17,29 – 25,34, 25,34 – 29,3, 8,43 – 17,29, 17,29 – 29,26, 25,34 – 32,74, 8,43 – 20,65, 7,41 – 17,3

  • Diamètres des conducteurs compatibles (in) 0,292 – 0,47, 0,418 – 0,813, 0,681 – 1,152, 0,813 – 1,289, 0,373 – 0,681, 0,292 – 0,681, 0,813 – 0,998, 0,528 – 0,998, 0,528 – 0,813, 0,998 – 1,152, 0,681 – 0,998, 0,332 – 0,681, 0,998 – 1,289, 0,332 – 0,813, 0,418 – 0,681

  • Diamètre extérieur de la gaine (mm) 38.1, 45.72, 52.07, 66.04

  • Diamètre extérieur de la gaine (in) 1.5, 1.8, 2.05, 2.6

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  IEEE 404

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1, 2

  • Type de conditionnement  Carton

Autre

  • Utilisation  Câbles d’alimentation

  • Instructions d'installation  Anglais

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CSJA-1C

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue