Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Durée limite de stockage
2 ans
-
Type de joint pour câbles
Mastic
-
Répartition de l'adhésif
Peinture
-
Type d'installation
Appliqué à froid
-
Type de connecteur
Sertissage, Mécanique
-
Options
Cosses à sertir comprises (conducteur)
-
Avec adhésif d'étanchéité
Sans
-
Type de produit
Jonction droite
-
Type de blindage du câble
Ruban de cuivre
Dimensions
-
Type de connexion de câble
Connecteur à serrage mécanique, Connecteur de terre en C à sertir
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²)
400, 200, 325, 150, 60, 250, 100, 500
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Matériau de l'isolant
Plastique (XLPE)
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
JCAA A503
Autre
-
Instructions d'installation
Japonais
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV)
≤ 22, ≤ 33
Fonctionnalités de configuration
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-CSJA-JP