Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Appliqué à froid

  • Options  Connecteurs à serrage mécanique inclus

  • Type de connecteur  Mécanique

  • Répartition de l'adhésif  Peinture

  • Avec adhésif d'étanchéité  Sans

  • Matière  Silicone

  • Durée limite de stockage  2 ans

  • Type de joint pour câbles  Mastic

  • Type de produit  Jonction débrochable, Raccord en ligne moyenne tension

  • Type de blindage du câble  FS, Neutre concentrique, Ruban

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 15, ≤ 28

Caractéristiques du corps

  • Flexibilité  Semi-flexible

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau de l'isolant  Caoutchouc en silicone

Dimensions

  • Longueur (installé)  610 mm [ 24 in ]

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 2 – 4/0, 300 – 750, 350 – 750, 4/0 – 500, 500 – 1000

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 29,3 – 20,7, 26,2 – 40,0, 26,2 – 40, 17,5 – 30,5, 32,5 – 52

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 1,28 – 2,05, 1,153 – 0,814, 0,69 – 1,2, 1,03 – 1,58

  • Diamètres des conducteurs compatibles (mm) 6,8 – 13,4, 18,7 – 29,3, 9,6 – 20,7, 15,7 – 25,4, 14,5 – 25,3

  • Diamètres des conducteurs compatibles (in) 0,268 – 0,528, 0,736 – 1,152, 0,616 – 0,998, 0,57 – 0,998, 0,376 – 0,813

  • Diamètre extérieur de la gaine (mm) 38.1, 52.07, 66.04

  • Diamètre extérieur de la gaine (in) 1.5, 2.05, 2.6

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  EDR-5582, IEEE 386, IEEE 404

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

  • Type de conditionnement  Carton

Autre

  • Utilisation  Câbles d’alimentation

  • Instructions d'installation  Anglais

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CSJD

Documents associés
Aucun document disponible.