Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les raccords sont conçus pour couvrir un large éventail d’applications et s’adapter à une multitude de types de câbles et de conducteurs.   Le corps en caoutchouc de silicone du CSJT est fabriqué avec du silicone liquide haute performance spécialement formulé pour son excellente résistance au suivi et à la fissuration. Le connecteur mécanique de TE garantit une connexion fiable de ses di­fférents matériaux dans le réseau d’aujourd’hui. Le couple de cisaillement préréglé des boulons et la surface spécialement conçue garantissent une pression de contact correcte et l’e­fficacité de la connexion électrique.

Tous les connecteurs respectent les critères des normes IEC-61238-1 classe A et GB 9327. TE fournit aussi plusieurs options pour les environnements difficiles, comme le manchon enveloppant thermorétractable CRSM Raychem de TE, pour gagner en fiabilité et prolonger le temps de service sous l’eau, ou comme le ruban retardateur de flamme autocollant RFPT Raychem de TE, pour renforcer la capacité de résistance au feu, ou comme le système de protection et d’étanchéité externe qui se remplit facilement et rapidement de résine pour créer une résistance aux chocs et à l’eau e­fficace.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

  • Raccord en caoutchouc de silicone monobloc, pré-étendu sur un système de retenue bien connu et facile à installer
  • Capacité d’expansion mécanique élevée qui s’adapte à une large gamme d’applications
  • Contrôle efficace des contraintes électriques sur les zones de coupe à l’écran grâce à des cônes de contrainte géométriques conducteurs intégrés
  • Un connecteur à vis autocassante ­mécanique ou un connecteur de compression peut être fourni avec le kit
  • Excellente résistance à la division et ensemble permanent
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Matière  Silicone

  • Durée limite de stockage  2 ans

  • Options  Cosses mécaniques incluses (blindage), Cosses mécaniques incluses (conducteur)

  • Type de joint pour câbles  Mastic

  • Longueur de l'extrémité (mm) 510 – 610, 435 – 552, 560 – 610, 391 – 460

  • Type de connecteur  Mécanique

  • Répartition de l'adhésif  Peinture

  • Type d'installation  Appliqué à froid, Rétractable à froid

  • Type de produit  Jonction droite

  • Type de blindage du câble  Fil, Ruban

  • Type de fermeture  Enveloppante

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1, 3

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 24, 8,7/15(17,5), 26/35(40,5), 27,5/52

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  Polymère

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau de blindage  Fil d'aluminium, Ruban d’acier

Dimensions

  • Longueur (installé) (mm) 900, 1500, 1700, 1900

  • Longueur (installé) (in) 35.43, 59.05, 66.29, 66.92, 74.8

  • Longueur (installé) (mm) 900, 1500, 1700, 1900

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 400 – 630, 120 – 300, 35 – 70, 35 – 95, 50 – 150, 185 – 300, 95 – 150

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 25,8 – 32,3, 45,5 – 47,5, 18 – 25,1, 48,4 – 50, 35 – 45, 25 – 34,3, 33 – 42,3, 25 – 34, 35 – 44,3, 35 – 37,4, 39,4 – 40,8, 37,8 – 44,3, 33,6 – 38,1, 48,6 – 50,6, 52,4 – 54,3, 28 – 33,4, 36,4 – 38,3, 33 – 35,4, 45 – 47,4, 18 – 26, 40,9 – 42,3, 43,1 – 44,5

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 0,984 – 1,35, 1,79 – 1,87, 1,37 – 1,75, 1,1 – 1,31, 1,378 – 1,772, 1,61 – 1,66, 0,708 – 0,988, 1,9 – 1,96, 1,29 – 1,39, 1,377 – 1,472, 1,77 – 1,86, 1,01 – 1,27, 1,91 – 1,99, 1,29 – 1,66, 1,43 – 1,5, 2,06 – 2,13, 1,32 – 1,74, 0,7 – 1,02, 1,69 – 1,75, 1,56 – 1,6, 0,984 – 1,37, 0,708 – 1,02, 1,32 – 1,5

  • Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²) 70, 95, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630

  • Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²) 35, 50, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630

  • Diamètre extérieur de la gaine (mm) 38, 39, 46, 48, 48.9, 50.5, 52.9, 53, 55, 56.5, 58.3, 59, 60, 63, 69, 71, 72.7, 73, 88, 93, 95, 99, 102

  • Diamètre extérieur de la gaine (in) 1.49, 1.53, 1.81, 1.88, 1.92, 1.98, 2.08, 2.16, 2.22, 2.29, 2.32, 2.36, 2.48, 2.71, 2.8, 2.86, 2.87, 3.46, 3.66, 3.74, 3.89, 4.01

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 40

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  GB/T 28427, IEC 60502-4

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Chine

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Autre

  • Instructions d'installation  Chinois

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CSJT

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue