Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

La plage du CSJU-S s'étend de 15 kV #4 - 4/0 AWG et 25 kV #2 - 2/0 AWG. Le corps en caoutchouc de silicone garantit une résistance diélectrique élevée, une grande résistance à la déchirure, une faible déformation permanente et une excellente récupération à basse température. Le contrôle intégré de la contrainte géométrique, créé par des cônes de contrainte moulés en usine et une cage de Faraday, est une technologie qui a été validée par nos produits avec un service sur le terrain à long terme.

 

La couche en cuivre intégrée du CSJU-S fournit un moyen simple de connecter les neutres du câble grâce à l’utilisation de ressorts à force constante. Le joint accueille aussi bien les connecteurs à compression que les connecteurs mécaniques (boulonnés). Lorsqu’un connecteur à vis autocassantes est utilisé, on obtient un système totalement sans sertissage.

 

La famille CSJU répond aux exigences de la norme IEEE-404 pour la plage de tensions de 15 kV à 25 kV. Chaque corps d’épissure en silicone est testé en usine pour vérifier la résistance au courant alternatif et aux décharges partielles conformément aux essais de production IEEE-404. Tous les connecteurs TE à boulon de compression et vis autocassantes proposés avec le CSJU-S sont conformes à la norme électrique ANSI C119.4.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

  • Système de support en spirale à libération facile 
  • Le corps du raccord en caoutchouc de silicone pré-expansé d’une seule pièce avec une capacité de dilatation mécanique élevée permet une large gamme d’utilisation
  • Le manchon de re-gainage EPDM pré-expansé offre une étanchéité supérieure à l’humidité et à l’environnement
  • La conception tout-en-un est compacte et nécessite moins d’espace de travail (tranchée) pendant l'installation
  • Possibilité d'inclure des vis autocassantes en aluminium ou des épissures de compression en aluminium.
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Options  Connecteurs à serrage mécanique inclus

  • Type de connecteur  Mécanique

  • Répartition de l'adhésif  Peinture

  • Avec adhésif d'étanchéité  Sans

  • Matière  Silicone

  • Durée limite de stockage  2 ans

  • Type de joint pour câbles  Mastic

  • Type d'installation  Appliqué à froid

  • Type de produit  Raccord en ligne

  • Type de blindage du câble  FS, Neutre concentrique, Ruban

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 15

Caractéristiques du corps

  • Flexibilité  Semi-flexible

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau de l'isolant  Caoutchouc en silicone

Dimensions

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 42,4

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 1/0, 2/0

  • Diamètres d'isolant compatibles  16,3 – 25,1 mm [ 0,64 – 0,99 in ]

  • Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²) 42,4

  • Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²) 42,4

  • Diamètre extérieur de la gaine  32 mm [ 1.26 in ]

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  IEEE 404

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

  • Type de conditionnement  Carton

Autre

  • Utilisation  Câbles d’alimentation

  • Instructions d'installation  Anglais

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CSJU-S

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue