Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Contacteur à usage général
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact
1, 2, 3
-
Disposition des contacts
2PDT-NO, 3PDT, 3PDT-NO, Capteur de position linéaire 3PDT-CO, SPDT-DB, SPDT-DB-CO
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A)
25, 50, 60, 100, 125
-
Tension nominale de la bobine (VAC)
115
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
28
Caractéristiques du corps
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement auxiliaire
Borne 6-32 UNC-2A, Connecteur de fil, Sub-D
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
10-32 UNF-2A, Borne 1/4-28 UNF-2A, Borne 10-32 UNF-2A, Borne 8-32 UNC-2A
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
6-32 UNC-2A, Connecteur, D-Sub, Goujon 6-32 UNC-2A
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur châssis
Fonctionnement/Application
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D-PDT-AC-CONT