Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Contacteur à usage général
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact
2, 3
-
Disposition des contacts
2PST-NO-DB, 2 SPST-1NO-1NC, 3PST
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A)
50, 60, 120, 245
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
28, 32
Caractéristiques du corps
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Borne 1/4-28 UNF-2A, Borne 10-32 UNF-2A
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Goujon 6-32 UNC-2A
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur châssis
Fonctionnement/Application
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D-PST-AC-CONT