Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Taille du boîtier
09
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon
Triple joint
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à carte, Fil à fil
-
Type de force d'insertion
Normal
-
Étanchéifiable
Oui
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé, Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit
-
Nombre de colonnes
3
-
Nombre de positions d'alimentation
9
-
Contacts préchargés
Oui
-
Nombre de positions
9
-
Nombre de rangées
3
-
Nombre de cavités
9
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
500
-
Tension de fonctionnement (VAC)
400
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur
A, B, C, D, N
-
Matériau du joint d'étanchéité
Fluorosilicone
-
Angle de sortie du câble
180°
-
Type de joint d'étanchéité
Joint de panneau, Joint d’étanchéité de passe-câbles, Joint d’étanchéité interfacial
-
Couleur du joint d'étanchéité
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Or, Étain
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Or
-
Type de contact
Broche, Support
-
Taille du contact
Taille 22
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or
-
Maintien des contacts
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A)
5
-
Matériau du contact pour signaux
Alliage de cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé
Trou traversant – Soudure
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Tige de guidage
-
Type de fonction du montage panneau
Attache, Trou de montage
-
Support de montage pour PCB
Avec
-
Alignement du montage PCB
Avec
-
Serre-câble
Sans
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Verrou du bouton
-
Type de montage
Montage panneau
-
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier
Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert
-
Matériau du boîtier
Composite
-
Matériau du boîtier
Composite
-
Axe central (pas)
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
22
-
Diamètres d'isolant compatibles
.71 – 1.37 mm [ .028 – .054 in ]
-
Espacement de ligne à ligne
2.54 mm [ .1 in ]
-
Longueur
24.62 mm [ .969 in ]
-
Largeur
14.2 mm [ .559 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée)
1.6 mm [ .063 in ]
-
Hauteur du connecteur
16.78 mm [ .66 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Non
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D369-B99