Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Contacteur à usage général
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts du commutateur auxiliaire
DPDT, SPDT, SPST NO SPST NC
-
Nombre de pôles du contact
1, 2
-
Disposition des contacts
Capteur de position linéaire DPST-1NO-1NC, SPDT, SPST NO
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω)
11, 50, 70
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC)
28
-
Courant nominal du contact (A)
100, 200, 230
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
28, 30, 32
Caractéristiques du corps
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement auxiliaire
Borne 6-32 UNC-2A
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Borne 1/4-28 UNF-2A
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Goujon 6-32 UNC-2A
Fixation mécanique
-
Couple (auxiliaire) (in-lbs)
7,5
-
Type d'installation du produit
Plaque de montage
-
Couple (bobine) (in-lbs)
7,5
-
Couple (principal) (in-lbs)
56,3
-
Type de montage
Montage sur châssis
Fonctionnement/Application
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-DC-A1077