Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de relais ou de contacteur  Contacteur à usage général

Fonctionnalités de configuration

  • Disposition des contacts du commutateur auxiliaire  1 Form Z, 1 Form Z, SPDT Form Z, 1 type Z, SPST NF, SPDT, SPDT, SPST NC, SPST NO

  • Nombre de pôles du contact  1

  • Disposition des contacts  SPST NO

Caractéristiques électriques

  • Résistance de la bobine (Ω) 14, 16, 78, 91, 7,6

  • Tension de commutation du contact (max) (VDC) 24, 28

  • Courant nominal du contact (A) 400

  • Tension nominale de la bobine (VDC) 24, 28

Caractéristiques du corps

  • Type de boîtier  Étanche

Caractéristiques de terminaison

  • Type de connexion et de raccordement auxiliaire  Borne 10-32 UNF-2A, Connecteur de fil, Goujon 8-32 UNC-2A

  • Type de connexion et de raccordement au réseau  Borne 3/8-24 UNF-2A

  • Type de connexion et de raccordement de la bobine  Connecteur, Goujon 10-32 UNF-2A, Goujon 8-32 UNC-2A

Fixation mécanique

  • Couple (auxiliaire) (in-lbs) 15, 24

  • Type d'installation du produit  Plaque de montage

  • Couple (bobine) (in-lbs) 15, 24

  • Couple (principal) (in-lbs) 112,5

  • Type de montage  Montage sur châssis

Fonctionnement/Application

  • Type de courant  CC

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-DC-A703

Documents associés
Aucun document disponible.