Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fixation mécanique

  • Couple (bobine) (in-lbs) 15, 24

  • Couple (principal) (in-lbs) 112,5

  • Type d'installation du produit  Plaque de montage

  • Couple (auxiliaire) (in-lbs) 15, 24

  • Type de montage  Montage sur châssis

Caractéristiques de terminaison

  • Type de connexion et de raccordement auxiliaire  Goujon 8-32 UNC-2A, Borne 10-32 UNF-2A

  • Type de connexion et de raccordement au réseau  Borne 3/8-24 UNF-2A

  • Type de connexion et de raccordement de la bobine  Goujon 10-32 UNF-2A, Goujon 8-32 UNC-2A

Caractéristiques électriques

  • Tension de commutation du contact (max) (VDC) 28

  • Résistance de la bobine (Ω) 12,2, 81,5, 20, 82

  • Courant nominal du contact (A) 600

  • Tension nominale de la bobine (VDC) 28, 30

Fonctionnalités de configuration

  • Disposition des contacts du commutateur auxiliaire  SPST NO, 1 SPDT, 1 SPST-NO, FORM X

  • Nombre de pôles du contact  1

  • Disposition des contacts  SPST NO

Caractéristiques du type de produit

  • Type de relais ou de contacteur  Contacteur à usage spécifique, Contacteur à usage général

Fonctionnement/Application

  • Type de courant  CC

Caractéristiques du corps

  • Type de boîtier  Étanche

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Non conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Non conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-DC-A712

Documents associés
Aucun document disponible.