Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Contacteur à usage général
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts du commutateur auxiliaire
SPDT, SPST NC
-
Nombre de pôles du contact
1
-
Disposition des contacts
SPDT, SPST NO, SPST NC
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω)
4, 85
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC)
28
-
Courant nominal du contact (A)
400, 600
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
28, 30
Caractéristiques du corps
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement auxiliaire
Borne 8-32 UNF-2A
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Borne 3/8-24 UNF-2A
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Goujon 10-32 UNF-2A, Goujon 8-32 UNF-2A
Fixation mécanique
-
Couple (auxiliaire) (in-lbs)
15
-
Type d'installation du produit
Plaque de montage
-
Couple (bobine) (in-lbs)
15, 24
-
Couple (principal) (in-lbs)
112,5
-
Type de montage
Montage sur châssis
Fonctionnement/Application
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-DC-A981