Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fixation mécanique

  • Couple (bobine) (in-lbs) 7,5

  • Couple (principal) (in-lbs) 7,5

  • Type d'installation du produit  Plaque de montage

  • Type de montage  Montage sur châssis

Caractéristiques électriques

  • Tension de commutation du contact (max) (VDC) 28

  • Courant nominal du contact (A) 5, 1, 10

  • Tension nominale de la bobine (VDC) 28

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de pôles du contact  2, 1

  • Disposition des contacts  SPST NC, 2PDT, SPST NO

Caractéristiques du type de produit

  • Type de relais ou de contacteur  Contacteur à usage général, Relais de protection

Fonctionnement/Application

  • Type de courant  CC

Caractéristiques du corps

  • Type de boîtier  Étanche

Caractéristiques de terminaison

  • Type de connexion et de raccordement au réseau  Borne 6-32 UNC-2A

  • Type de connexion et de raccordement de la bobine  Goujon 6-32 UNC-2A

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Non conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Non conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-DC-E311

Documents associés
Aucun document disponible.