Product Description
TE's KILOVAC K1K DC contactors are small, hermetically sealed 1000 A/ 1000 V switching devices which is suitable for harsh & explosive environments.
View All DT RECP ASM Products (18)
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts
1 type X, SPST NO DM, 1 type X, SPST NO DM
-
Nombre de pôles
1
-
Disposition des contacts du commutateur auxiliaire
1 form A SPST-NO
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A)
1000
-
Résistance de la bobine (Ω)
15, 72
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
14, 16, 32
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC)
1000
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier
Hermétiquement étanche, Étanche
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement auxiliaire
Câbles volants
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
1/4-20 UNC-2B, Jeux de barres
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Câble volant
Fixation mécanique
-
Type de montage
Châssis
-
Couple (principal) (in-lbs)
45 – 55
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
22
-
Dimension du fil (mm²)
.34
-
Longueur du fil de bobine
381 mm [ 15 in ]
Fonctionnement/Application
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-DC-K1K-CONT