Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de relais ou de contacteur  Contacteur à usage général

Fonctionnalités de configuration

  • Disposition des contacts du commutateur auxiliaire  2 SPDT, 3 SPDT, Sans

  • Nombre de pôles du contact  1

  • Disposition des contacts  SPST NO DB

Caractéristiques électriques

  • Résistance de la bobine (Ω) 120, 166, 165,8

  • Tension de commutation du contact (max) (VDC) 28

  • Courant nominal du contact (A) 500

  • Tension nominale de la bobine (VDC) 28, 32

Caractéristiques du corps

  • Type de boîtier  Étanche

Caractéristiques de terminaison

  • Type de connexion et de raccordement auxiliaire  Câbles volants, Connecteur circulaire, Sub-D

  • Type de connexion et de raccordement au réseau  Borne 1/4-28 UNF-2A, Jeux de barres

  • Type de connexion et de raccordement de la bobine  Câbles suspendus, Connecteur, D-Sub

Fixation mécanique

  • Type d'installation du produit  Plaque de montage

  • Couple (principal) (in-lbs) 56

  • Type de montage  Montage sur châssis, Montage sur jeu de barres

Dimensions

  • Longueur du fil de bobine (mm) 203.2, 254

  • Longueur du fil de bobine (in) 8, 10

  • Dimension du fil (AWG) 22

  • Dimension du fil (mm²) .129 – .518

Fonctionnement/Application

  • Type de courant  CC

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-DC-K500

Documents associés
Aucun document disponible.