Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de relais ou de contacteur  Contacteur à usage général

Fonctionnalités de configuration

  • Disposition des contacts du commutateur auxiliaire  3PDT, SPDT

  • Nombre de pôles du contact  2

  • Disposition des contacts  1 NC et 1 NO, SPST NO DB, SPST NC DB

Caractéristiques électriques

  • Tension de commutation du contact (max) (VDC) 28

  • Courant nominal du contact (A) 400

  • Tension nominale de la bobine (VDC) 28, 32

Caractéristiques du corps

  • Type de boîtier  Étanche

Caractéristiques de terminaison

  • Type de connexion et de raccordement auxiliaire  Sub-D

  • Type de connexion et de raccordement au réseau  1/4-28 UNF-2A, Jeux de barres

  • Type de connexion et de raccordement de la bobine  D-Sub

Fixation mécanique

  • Couple (principal) (in-lbs) 56,3

  • Type de montage  Montage sur châssis, Montage sur jeu de barres

Fonctionnement/Application

  • Type de courant  CC

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-DC-KD400

Documents associés
Aucun document disponible.