Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fixation mécanique
-
Couple (bobine) (in-lbs)
3,3
-
Couple (principal) (in-lbs)
20, 24, 75, 56,3
-
Type d'installation du produit
Plaque de montage
-
Couple (auxiliaire) (in-lbs)
3,3
-
Type de montage
Montage sur châssis
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement auxiliaire
Borne 4-40 UNC-2A, Connecteur de fil
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Borne 10-32 UNC-2A, Borne 8-32 UNC-2A, Borne 1/4-28 UNF-2A, M8 x 1,25
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Borne 4-40 UNC-2A, Connecteur
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC)
28
-
Résistance de la bobine (Ω)
160, 123, 170
-
Courant nominal du contact (A)
60, 25, 200, 100
-
Tension nominale de la bobine (VAC)
115
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
28
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts du commutateur auxiliaire
1 Form C, SPDT-NC, SPDT, 2 Form C, SPDT-NC, 4 Form C, SPDT-NC
-
Nombre de pôles du contact
1
-
Disposition des contacts
SPDT, SPST NO DB
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Contacteur à usage général
Fonctionnement/Application
Caractéristiques du corps
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Non conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-DC-NN