Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Embase mixte et hybride
Oui
-
Forme du connecteur
Rectangulaire
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sections
1
-
Nombre de positions de signaux
24, 40
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
12
-
Tension nominale (V)
12
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm)
.63, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in)
.025, .11
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (mm)
.6, .63
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (in)
.024, .025
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Verrou de carte
-
Dispositif de montage sur panneau
Sans
-
Trous de montage
Sans
-
Type de maintien de la connexion
Interface de verrouillage
-
Type de montage
Montage sur carte
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm)
.8, 1
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (in)
.031, .04
-
Longueur du connecteur (mm)
49, 49.8
-
Longueur du connecteur (in)
1.92, 1.961
-
Largeur du connecteur (mm)
34.5, 46.1
-
Largeur du connecteur (in)
1.358, 1.815
-
Hauteur par rapport au PCB
28.3 mm [ 1.114 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C)
70, 75, 80
-
Température de fonctionnement (max) (°F)
158, 167, 176
Fonctionnement/Application
-
Processus de soudure
Compatible avec la soudure par refusion
-
Blindé
Non
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
120
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-DCH2623