Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le capteur MS8607 est un capteur de pression, d'humidité et de température autonome qui est entièrement étalonné pendant la fabrication. Le capteur peut fonctionner de 1,5 V à 3,6 V. Le MS8607 est idéal pour les applications de stations météorologiques intégrées dans des dispositifs compacts et pour toutes les applications dans lesquelles la surveillance de la pression, de l'humidité et de la température est nécessaire. Des exemples détaillés de logiciels et de pilotes sont disponibles et s'exécutent directement, sans modification, sur un certain nombre de cartes de développement prenant en charge un microprocesseur intégré ou synthétisé. Le téléchargement comprend plusieurs fichiers sources destinés à accélérer l'évaluation et le design des clients. Le code source est rédigé au format standard ANSI C, et toute la documentation de développement, y compris la théorie/le fonctionnement, la description des registres et les prototypes de fonctions, est documentée dans le fichier d'interface. 

Avantages

  • Connecteur 12 broches compatible avec Digilent Pmod™
  • Plage de pression de fonctionnement : 300 à 1 200 mbar
  • Mesure l’humidité relative de 0 % à 100 %
  • Mesure la température de -40 à 125 °C
  • Plage de pression étendue de 10 à 2 000 mbar
  • Temps de réponse rapide
  • I2C communication/interface
  • Consommation d’énergie très faible 
  • Fonctionne de 1,5 V à 3,6 V
  • Précision de la pression absolue ±2mBar (25 °C)
  • Précision de l’humidité absolue ±3 % HR (25 °C, 20-80 % HR)
  • Précision de la température absolue ±1 °C (-20...+85 °C) 
  • Le connecteur secondaire à 12 broches permet le câblage en série
  • Pilotes FPGA bare metal disponibles pour téléchargement
  • Pilotes de code μC C disponibles pour téléchargement
  • Résolution 24 bits pour la pression
  • Résolution 24 bits pour la température
  • Paramètres enregistrés sur puce  
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Modules périphériques

  • Type de capteur  Humidité, Pression, Température

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-DCS0008

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue