Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le capteur de température numérique TSYS02D est un capteur de température autonome. Le capteur peut fonctionner de 1,5 à 3,6 V. Le TSYS02D dispose d'un mode veille basse consommation pour les applications sensibles au niveau de l'alimentation. 

Spécifications

  • Mesure la température de -40 à 125 °C
  • Communication I2C
  • Entièrement calibré
  • Temps de réponse rapide
  • Consommation d'énergie très faible  

Performances

  • Précision de -5 à 50 °C : 0,2 °C
  • Précision de -20 à 100 °C : 0,5 °C
  • Précision de -40 à 125 °C : 1 °C
  • Consommation d'énergie très faible
  • Fonctionne de 1,5 à 3,6 V
  • Constante de temps : 4 secondes standard
  • Temps de conversion : 43 ms standard  

Avantages

  • Connecteur 12 broches compatible avec Digilent Pmod™
  • Interface I2C
  • Le connecteur secondaire à 12 broches permet le câblage en série
  • Pilotes FPGA bare metal disponibles au téléchargement
  • Pilotes de code μC C disponibles au téléchargement
  • Résolution 24/16 bits pour la température
  • Paramètres enregistrés sur puce  
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Modules périphériques

  • Type de capteur  Température

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-DCS0010

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue