Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le capteur TSYS01 est un capteur de température autonome qui est entièrement étalonné pendant la fabrication.  Le modèle de capteur fonctionne avec une tension externe de 5 V. Le TSYS01 dispose d'un mode veille basse consommation pour les applications sensibles au niveau de l'alimentation.

Description détaillée

Interface I²C : Le module compatible Grove TSYS01 peut s’interfacer avec l’hôte du modèle I²C avec une alimentation 5 V ; il dispose d’un connecteur de port à quatre broches compatible Grove configuré pour I²C.

Alimentation 5 V des signaux de contrôle externes : Le circuit intégré fonctionne en tant qu’esclave I²C en utilisant le schéma de connexion I²C standard à 2 fils. Comme le circuit intégré est évalué à 3,6 V, la carte intègre l'appareil nécessaire tel qu’un régulateur et un changement de niveau électrique afin que les signaux SCL et SDA puissent être entraînés directement à partir d’une ligne I²C externe de 5 V et d’une alimentation.

Performance

  • Précision de -5 °C à 50 °C : 0,1 °C
  • Précision de -40 °C à 125 °C : 0,5 °C
  • Consommation d’énergie très faible
  • Fonctionne à 5 V
  • Constante de temps : 4 secondes standard dans l'air
  • Temps de conversion rapide – 8,22 ms en général

Spécifications

  • Mesure la température de -40 à 125 °C
  • Communication I²C
  • Entièrement étalonné
  • Temps de réponse rapide
  • Consommation d’énergie très faible

Avantages

  • Connecteur compatible Grove 4 broches
  • Interface I²C
  • Résolution 24/16 bits pour la température
  • Paramètres enregistrés sur puce
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Système Grove

  • Type de capteur  Température

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-DCS0038

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue