Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le capteur MS8607 est un capteur de pression, d’humidité et de température autonome qui est entièrement étalonné pendant la fabrication. Le modèle de capteur fonctionne avec une tension externe de 5 V. Le MS8607 est idéal pour les applications de stations météorologiques intégrées dans des dispositifs compacts et pour toutes les applications dans lesquelles la surveillance de la pression, de l’humidité et de la température est nécessaire.

Description détaillée

Interface I²C : Le module compatible Grove MS8607 peut s’interfacer avec l’hôte du modèle I²C avec une alimentation 5 V ; il dispose d’un connecteur de port à quatre broches compatible Grove configuré pour I²C.

 

Alimentation 5 V des signaux de contrôle externes : Le circuit intégré fonctionne en tant qu’esclave I²C en utilisant le schéma de connexion I²C standard à 2 fils. Comme le circuit intégré est évalué à 3,6 V, la carte intègre l'appareil nécessaire tel qu’un régulateur et un changement de niveau électrique afin que les signaux SCL et SDA puissent être entraînés directement à partir d’une ligne I²C externe de 5 V et d’une alimentation.
 

Performance

  • Plage de pression : de 300 à 1200 mbar
  • Plage d’humidité relative de 0 % à 100 %
  • Plage de température de -40 °C à 125 °C
  • Fonctionne à 5 V
  • Précision de la pression absolue ±2mBar (25 °C)
  • Précision de l’humidité absolue ±3 % HR (25 °C, 20-80 % HR)
  • Précision de la température absolue ±1 °C (-20...+85 °C)

Spécifications

  • Plage de pression fonctionnement : 300 à 1 200 mbar
  • Mesure l’humidité relative de 0 % à 100 %
  • Mesure la température de -40 à 125 °C
  • Plage de pression étendue de 10 à 2 000 mbar
  • Temps de réponse rapide
  • Communication I²C
  • Consommation d’énergie très faible

Avantages

  • Connecteur compatible Grove 4 broches
  • Interface I²C
  • Résolution sélectionnable pour la pression
  • Résolution sélectionnable pour l’humidité et la température
  • Paramètres enregistrés sur puce
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Système Grove

  • Type de capteur  Humidité, Pression, Température

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-DCS0041

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue