La carte de développement TSD305 fournit le matériel nécessaire pour interfacer le capteur de température numérique TSD305-1C55 à tout système utilisant des ports d'extension compatibles Grove configurables pour la communication I²C.
Le TSD305-1C55 est un système de mesure de température sans contact logé dans un boîtier TO5. Le capteur de température TSD comprend un capteur infrarouge (thermopile) et un conditionneur de signal de capteur. Le modèle de capteur fonctionne avec une tension externe de 5 V. Le module capteur comprend un capteur de température interne et un CAN ΔΣ 16 bits à faible consommation avec des coefficients internes calibrés en usine.
Spécifications
Plage de mesure de la température : 0 °C à 100 °C
Plage de températures de fonctionnement : -10 °C à 85 °C
Communication I²C
Mesure de température sans contact
Entièrement calibré
Précision jusqu’à ±1 °C
Faible consommation de courant
Connecteur compatible Grove 4 broches
Résolution 24 bits pour la température
Paramètres enregistrés sur puce
Applications
Mesure de température sans contact
Climatisation
Contrôle des processus industriels
Applications domestiques et domotique
Caractéristiques
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne.