Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Le capteur MS5611 est un capteur d’altimètre haute résolution avec des signaux de sortie numériques de pression et de température. Le capteur peut fonctionner de 1,5 V à 3,6 V. Le module capteur comprend un capteur de pression à haute linéarité et un CAN ΔΣ 24 bits ultra-basse consommation avec des coefficients internes étalonnés en usine. 

Performance

  • Plage de pression de 300 à 1 200 mbar
  • Plage de température de -40 °C à 85 °C
  • Consommation d’énergie très faible
  • Fonctionne de 1,5 V à 3,6 V
  • La résolution de l’altitude au niveau de la mer est de 20 cm d’air
  • Temps de conversion rapide – 0,5 ms généralement

Spécifications

  • Connecteur 12 broches compatible avec Digilent Pmod™
  • Interface I2C
  • Le connecteur secondaire à 12 broches permet le câblage en série
  • Pilotes FPGA bare metal disponibles pour téléchargement
  • Pilotes de code μC C disponibles pour téléchargement
  • Résolution 24 bits pour la pression
  • Résolution 24 bits pour la température
  • Paramètres enregistrés sur puce
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue