Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Le capteur TSD305 est un capteur de température sans contact entièrement étalonné pendant la fabrication. Le capteur peut fonctionner de 1,68 V à 3,6 V. Le module capteur comprend un CAN ΔΣ 16 bits ultra-basse consommation avec des coefficients internes étalonnés en usine.
 

Avantages

  • Mesure de température sans contact de 0 °C à 100 °C
  • Plage de température de fonctionnement : -10 °C à 85 °C
  • Faible consommation d’énergie
  • Fonctionne de 1,68 V à 3,6 V
  • Résolution : 0,1 °C
  • Temps de conversion : 44,8 ms standard
  • Communication/interface I2C
  • Entièrement étalonné
  • Précision jusqu’à ±1 °C 
  • Faible consommation de courant
  • Connecteur 12 broches compatible avec Digilent Pmod™ 
  • Le connecteur secondaire à 12 broches permet le câblage en série
  • FPGA fabric disponible en téléchargement 
  • Code μC C disponible en téléchargement 
  • Résolution 16 bits pour la température 
  • Paramètres enregistrés sur puce 
barre orange
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Modules périphériques

  • Type de capteur  Température

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-DCS0053

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue