Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts
2PDT-NC, 3PDT, 3PDT-NC
-
Nombre de pôles
2, 3
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A)
25, 30, 50, 60, 100, 120
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
28
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier
Hermétiquement étanche, Étanche
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement auxiliaire
Borne 10-32 UNF-2A, Borne 6-32 UNC-2A, Fil - connecteur
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Connecteur, Goujon 6-32 UNC-2A, Raccrochages de soudure
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Borne 1/4-28 UNF-2A, Borne 10-32 UNF-2A, Crochets à souder
Fonctionnement/Application
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-DH-PDT-AC-CONT