Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Contacteur à usage général
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact
1, 2, 3, 4
-
Disposition des contacts
2PST-NO, 2 SPST-1NO-1NC, 3PST, 4PST-NO, SPST NC, SPST NO DB
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A)
15, 25, 50, 65, 120
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
28
Caractéristiques du corps
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement auxiliaire
Borne 6-32 UNC-2A
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Borne 1/4-28 UNF-2A, Borne 10-32 UNF-2A, Borne 8-32 UNC-2A, Broches crochets à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Broches crochets à souder, Goujon 6-32 UNC-2A
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur châssis
Fonctionnement/Application
-
Type de courant
CC
-
Système magnétique à bobine
Verrouillage
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-DH-PST-AC-CONT