Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact
3
-
Disposition des contacts
3PDT
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Contacteur à usage général
Fonctionnement/Application
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A)
25, 50, 30, 100
-
Tension nominale de la bobine (VAC)
115
Caractéristiques du corps
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Borne 10-32 UNF-2A, Broches crochets à souder, Borne 1/4-28 UNF-2A
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Goujon 6-32 UNC-2A, Broches crochets à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur châssis
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Non conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-DHR-AC-CONT