Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement auxiliaire
Borne 6-32 UNC-2A
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Borne 10-32 UNF-2A
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Goujon 6-32 UNC-2A
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact
3
-
Disposition des contacts
SPDT NO DB, 3PST
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Contacteur à usage général
Fonctionnement/Application
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A)
60, 50
-
Tension nominale de la bobine (VAC)
115
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
28
Caractéristiques du corps
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Non conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-DR-AC-CONT